l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
220600000
220600000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Pignons et chaînes
Tendeurs de chaîne
Tendeur de chaînes automatique
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Tendeur de chaînes automatique
- Type Avec pignon acier
Description et Caractéristiques du produit
Tendeur pour chaîne simple
- Matières :
Boîtier et colonne : PA6 charge 30% fibre de verre
Ressorts et fixations : inox 304 L
Chape et pignon acier
Accessoires
- À utiliser avec des chaînes SBR ou SBS
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
67,39 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Chaîne
Pas
Nb de dents Z
Course
Tension (N)
F
H
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
TCRX-06B1
06B1
9,525
15
40
100 à 240
160
95
68,07 €
2
TCRX-08B1
08B1
12,7
15
40
100 à 240
186
113,5
67,39 €
2
TCRX-10B1
10B1
15,875
15
40
100 à 240
196
113,5
71,97 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chaîne simple au mètre
Matière : Acier
Pas : 4 à 19,05mm (DIN 8187)
Pignon à chaîne acier
Pas : 9,525mm (DIN06B-1)
Diamètre rouleau : 6,35mm
Série : Economique
Tendeur de chaîne Roll-Ring®
Type : Auto-réglable Roll-ring®
Matière : Polymère
Info : Autolubrifiant
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
| TCRX-06B1| TCRX-08B1| TCRX-10B1
TCRX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TCXR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TCTech.pdf