Accueil SHOP Transmissions de puissance AgroalimentaireCapot de protection inoxCapot de protection inox

Capot de protection inox

- Type Capot de protection ouvert
- Type RFV ou RFK


- Capot permettant d’éviter la rétention de matière dans l’alésage de sortie des réducteurs inox à roue et vis sans fin RFV et réducteurs inox hypoÏdes RFK

- Pour optimiser la protection, il convient d’utiliser 1 capot de chaque côté du réducteur

- Matière :

Inox 316


Accessoires

- Réducteur RFV, RFK
A partir de 40,99 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RFV50-CAP-AT/SS 48,44 € 1
RFK28-CAP-AT/SS 43,29 € 1
RFV63-CAP-AT/SS 57,14 € 1
RFK48-CAP-AT/SS 72,50 € 1
RFK58-CAP-AT/SS 88,60 € 1
RFV40-CAP-AT/SS 40,99 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Moteur AC asynchrone triphasé inox
Puissance (kW) : 0,18kW
Couple : jusqu'à 3,49Nm
Tension : triphasé
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 80Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 152Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RFV50-CAP-AT/SS| RFK28-CAP-AT/SS| RFV63-CAP-AT/SS| RFK48-CAP-AT/SS| RFK58-CAP-AT/SS| RFV40-CAP-AT/SS
RFK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RFVcap.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.