l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Agroalimentaire
Bras de réaction
Bras de réaction inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Bras de réaction inox
- Type Bras de réaction
- Type RFV ou RFK
Description et Caractéristiques du produit
- Bras de réaction pour réducteur
RFV et RFK
- Se monte en sortie de réducteur
- Matières :
Inox 316
Accessoires
- Réducteur RFV, RFK
Caractéristiques complètes
A partir de
55,36 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
L
H
N1
N2
B
ØA
Pour réducteur
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
RFV50-BR/SS
100
116
55,3
55,3
15
10,5
RFV50-RFK28
58,05 €
1
RFV63-BR/SS
150
166
55,3
64,8
15
10,5
RFV63-RFK38
55,89 €
1
RFK48-BR/SS
200
225
-
74,3
26
20,5
RFK48
126,51 €
1
RFK58-BR/SS
200
225
-
85,55
26
20,5
RFK58
142,70 €
1
RFV40-BR/SS
100
116
47,3
-
15
10,5
RFV40
55,36 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin inox
Couple de sortie : jusqu'à 47Nm
Type : RFV
Rapports : 7,5:1 à 100:1
Réducteur hypoïde inox
Couple de sortie : jusqu'à 350Nm
Type : RFK
Rapports : 50:1 à 300:1
Moteur AC asynchrone triphasé inox
Puissance (kW) : 0,18kW
Couple : jusqu'à 3,49Nm
Tension : triphasé
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
| RFV50-BR/SS| RFV63-BR/SS| RFK48-BR/SS| RFK58-BR/SS| RFV40-BR/SS
RFK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RFVbr.pdf