Accueil SHOP Transmissions de puissance AgroalimentaireRéducteurs inoxRéducteur à roue et vis sans fin inox

Réducteur à roue et vis sans fin inox

- Couple de sortie jusqu'à 47Nm
- Type RFV
- Rapports 7,5:1 à 100:1

Réducteur idéal pour l’agroalimentaire

- Réducteur idéal pour l’agroalimentaire

- Rapport 7,5:1 à 100:1

- Bride B14

- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière

- Lubrification avec graisse alimentaire

- T° d’utilisation : -20°C à + 40°c

- Matière :

carter inox 316


Info

- Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière


Accessoires

- Idéal pour moteur 4 pôles DER pour former un motoréducteur

- Bras de réaction RFVbr, pieds RFVfp et capot de protection RFVcap
A partir de 680,62 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RFV40-20-63B14/SS 680,62 € 1
RFV40-25-63B14/SS 680,62 € 1
RFV40-30-63B14/SS 680,62 € 1
RFV40-40-63B14/SS 680,62 € 1
RFV40-50-63B14/SS 680,62 € 1
RFV40-60-63B14/SS 680,62 € 1
RFV40-80-63B14/SS 680,62 € 1
RFV40-10-71B14/SS 680,62 € 1
RFV40-15-71B14/SS 680,62 € 1
RFV40-20-71B14/SS 680,62 € 1
RFV40-25-71B14/SS 680,62 € 1
RFV40-30-71B14/SS 680,62 € 1
RFV40-40-71B14/SS 0,00 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Moteur AC asynchrone triphasé inox
Puissance (kW) : 0,18kW
Couple : jusqu'à 3,49Nm
Tension : triphasé
Bras de réaction inox
Type : Bras de réaction
Type : RFV ou RFK
Réducteur hypoïde inox
Couple de sortie : jusqu'à 130Nm
Type : RFK
Rapports : 7,5:1 à 60:1
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RFV40-20-63B14/SS| RFV40-25-63B14/SS| RFV40-30-63B14/SS| RFV40-40-63B14/SS| RFV40-50-63B14/SS| RFV40-60-63B14/SS| RFV40-80-63B14/SS| RFV40-10-71B14/SS| RFV40-15-71B14/SS| RFV40-20-71B14/SS| RFV40-25-71B14/SS| RFV40-30-71B14/SS| RFV40-40-71B14/SS
RFV
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RFV40.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/RFVTech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.