Accueil SHOP Transmissions de puissance Machine-outil/robotiqueRéducteurs à roue et vis sans finRéducteur à roue et vis sans fin

Réducteur à roue et vis sans fin

- Couple de sortie jusqu'à 57 Nm - Avec limiteur de couple
- Entrée flasque
- Type CHML


- Protège en cas de surcharge

- Rapports de 20:1 à 100:1

- Couple réglable jusqu’à la valeur maxi indicative

- Vitesse maxi en entrée 2800 t/min

- Matières :

Boîtier aluminium

Vis acier traité

Roue bronze (moyeu fonte)

Lubrification huile synthétique ISO VG320


Info

- Les dimensions sont les mêmes que la gamme CHM, sauf les brides d’entrée qui peuvent varier.
A partir de 237,52 € HT
Remise
Qté +1  +3 +6 
Rem.Prix -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHML40-20-71B14 237,52 € 1
CHML40-25-63B14 237,52 € 1
CHML40-25-63B5 237,52 € 1
CHML40-30-63B14 237,52 € 1
CHML40-30-63B5 237,52 € 1
CHML40-40-63B14 237,52 € 1
CHML40-40-63B5 237,52 € 1
CHML40-50-63B14 237,52 € 1
CHML40-60-63B14 237,52 € 1
CHML40-100-63B14 237,52 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bras de réaction
Type : Bras de réaction pour réducteurs CHM et CHMR

Arbre pour réducteur CHMR et CHM
Type : Arbre simple pour réducteur CHMR et CHM

Moteur AC asynchrone triphasé
Puissance (kW) : 0,18 à 0,55kW
Couple : jusqu'à 3,81Nm
Tension : triphasé
Moteur AC asynchrone triphasé
Puissance (kW) : 0,12 à 0,22kW
Couple : jusqu'à 1,77Nm
Tension : triphasé

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHML40-20-71B14| CHML40-25-63B14| CHML40-25-63B5| CHML40-30-63B14| CHML40-30-63B5| CHML40-40-63B14| CHML40-40-63B5| CHML40-50-63B14| CHML40-60-63B14| CHML40-100-63B14
CHML
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHML40.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/CHML.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.