l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Composants pour convoyeurs
Bouchons pour tubes
Bouchon pour tube carré à souder
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Bouchon pour tube carré à souder
INOX
- Type A souder
- Forme du tube Carré ou rectangulaire
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Bouchon à souder pour tube carré ou rectangulaire
- Bouchon à souder pour tube carré
- Matière :
inox 304
Avantages
- Résistant à la corrosion
- Résistance aux chocs
Caractéristiques complètes
A partir de
5,15 €
HT
Remise
Qté
+1
+60
+100
+200
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
L
L1
S
ØF
Pour tube
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BTCW35-35-M16/SS
35
35
3
M16
carré/square
5,44 €
1
BTCW35-35-M20/SS
35
35
3
M20
carré/square
5,44 €
1
BTCW40-40-M16/SS
40
40
3
M16
carré/square
5,15 €
1
BTCW40-40-M20/SS
40
40
3
M20
carré/square
5,91 €
2
BTCW50-50-M16/SS
50
50
3
M16
carré/square
6,82 €
2
BTCW50-50-M20/SS
50
50
3
M20
carré/square
6,37 €
2
BTCW60-60-M16/SS
60
60
3
M16
carré/square
8,15 €
1
BTCW60-60-M20/SS
60
60
3
M20
carré/square
8,07 €
1
BTCW35-35-M12/SS
35
35
3
M12
carré/square
5,44 €
1
BTCW40-40-M12/SS
40
40
3
M12
carré/square
5,65 €
1
BTCW50-50-M12/SS
50
50
3
M12
carré/square
6,80 €
1
BTCW60-60-M12/SS
60
60
3
M12
carré/square
8,13 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bouchon taraudé pour tube carré
Type : Avec insert taraudé
Forme du tube : Carré
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
| BTCW35-35-M16/SS| BTCW35-35-M20/SS| BTCW40-40-M16/SS| BTCW40-40-M20/SS| BTCW50-50-M16/SS| BTCW50-50-M20/SS| BTCW60-60-M16/SS| BTCW60-60-M20/SS| BTCW35-35-M12/SS| BTCW40-40-M12/SS| BTCW50-50-M12/SS| BTCW60-60-M12/SS
BTCW
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BTCW.pdf