l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
220100000
220100000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Tendeurs de chaînes/courroies
Poulies tendeurs
Poulie tendeur
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poulie tendeur
- Type Pour courroie trapézoïdale
- Matière PA6 renforcé 30% fibres de verre
- Vitesse Maxi 5000 t/min
Description et Caractéristiques du produit
Poulie folle
- Poulie folle
- Matières :
PA6 renforcé 30% fibres de verre roulement acier
- Vitesse maxi. 5000 t/min
Accessoires
- Axes AXTR
Caractéristiques complètes
A partir de
13,70 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+25
+50
Rem.
Prix
-20%
-30 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour courroie trapézoïdale
ØD
Largeur L
ØA
E
ØB
G
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PTGT49-13-17
A
76
18
17
13,3
49
12
13,70 €
2
PTGT75-13-17
SPA
102
18
17
12,8
75
12
15,31 €
2
PTGT96-15-17
XPB
127
21
17
15,8
96
12
20,55 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Axe pour poulie tendeur
Type : Axe
Matière : Acier C45 zingué bichromaté
Compatibilité : PTGP, PTGT et PTGR
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
| PTGT49-13-17| PTGT75-13-17| PTGT96-15-17
PTGT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PTGT.pdf