l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
220300000
220300000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Tendeurs de chaînes/courroies
Bras universel pour tendeur
Bras universel pour tendeur
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Bras universel pour tendeur
- Type Pour applications courantes
- Matière Fonte
- Température d'utilisation -42°C à +80°C
Caractéristiques complètes
A partir de
134,77 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD
A1
A2
C
B
Force (N) 0-32° A1
Force (N) 0-32° A2
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
BTE8-M24
20,5
250
200
80
212
0-3900
0-4900
486,76 €
1
BTE6-M16
20,5
175
140
60
140
0-1500
0-1880
134,77 €
1
BTE7-M20
20,5
220
175
70
198
0-2500
0-3200
190,91 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pignon tendeur pour chaîne
Utilisation : Pour applications courantes
Type : Pour chaîne double
Matière : Acier bichromaté
Tendeur fixe rigide
Type : Manuel
Matière : Acier zingué ou inox
Info : Idéal pour les courroies
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
| BTE8-M24| BTE6-M16| BTE7-M20
BTE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BTE.pdf