l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Rail Utilitrak®
Rail en U Utilitrack®
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rail en U Utilitrack®
- Type Rail en V
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
- Composant complémentaire des chariots UTK-SWCR avec galet de came
- Acier à roulement, chemins de roulement trempés
- Rugosité Ra 0,8µm
- Tolérance de longueur +- 2mm
Option
- Rail longueur max. : 3600mm
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
282,41 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
H
K
L
N Ø x prof.(lamage)
T (Ø trou)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
UTK1-SWRR
15
26
1000
9,8x2,8
5,8
282,41 €
1
UTK2-SWRR
19,7
40
1000
14,3x3
8,8
361,58 €
1
UTK3-SWRR
30
58
1000
14,3x5
8,8
535,86 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chariot à 3 roues Utilitrack®
Type : Galets de came acier
Pour : Rail UTK-SWRR
Rail en V Utilitrack®
Type : Rail en V
Matière : Acier
Chariot à 3 roues Utilitrack®
Type : Galets de came acier
Pour : Rail UTK-SWRR
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
| UTK1-SWRR| UTK2-SWRR| UTK3-SWRR
UTK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/UTKswrr.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/UTKTech.pdf