Accueil SHOP Eléments de guidage Guidage linéaireAccessoire de serrage manuelAccessoire de serrage manuel

Accessoire de serrage manuel

- Type Serrage manuel LRX
- Pour glissière IKOLRX15 à LRX45


- Pour glissière IKO LRX15 à LRX45

- Construction simple et sûre

- Profilés de contact logés en

position flottante

- Positionnement précis

- Force de maintien jusqu’à 2000N


Applications

- Traverses de table et chariots

- Réglage de la largeur, butées

- Positionnement sur appareils

optiques et tables de mesure


Actionnement

- Avec manette d’indexage


Info

- Attention : respecter la mesure C

- 1 Plaque d’adaptation (accessoire

en option)

- X = Cote fonctionnelle à respecter

D = Cote de montage guidage

linéaire (le cas échéant avec

plaque d’adaptation accessoire)

- Pour rail LRX25 ET LRX30 : produit

non disponible
A partir de 253,10 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
HK1510B 273,75 € 2
HK2010B 253,10 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chariot pour glissière linéaire à rouleaux
Charge dynamique (N) : Chariot - de 9410 N à 101000 N
Eléments coulissants : Rouleaux acier
Type : Autolubrifiant
Glissière linéaire à rouleaux
Charge dynamique (N) : Rail - de 9410 N à 101000 N
Eléments coulissants : Rouleaux acier

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| HK1510B| HK2010B
HK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HK.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechLRX.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.