l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Vis d'entraînement
Écrous trapézoïdaux
Ecrou épaulé polymère
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Ecrou épaulé polymère
- Matière 1 filet polymère (Iglidur®)
- Forme Epaulée
Description et Caractéristiques du produit
- Matière :
Iglidur W300
Avantages
- Fonctionnement à sec
- Insensible à la saleté
- Absence d’entretien
- Absence de corrosion
- Fonctionnement silencieux
Accessoires
- Tige acier LFM
- Tige inox LSM
Caractéristiques complètes
A partir de
46,50 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ød x P
d3
d2
b1
d4
b2
d5
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
WFRM102
10 x 2
42
25
25
34
10
5
46,50 €
2
WFRM123
12 x 3
48
28
35
38
12
6
52,11 €
1
WFRM164
16 x 4
48
28
35
38
12
6
65,30 €
2
WFRM184
18 x 4
48
28
35
38
12
6
75,80 €
1
WFRM204
20 x 4
55
32
44
45
12
7
80,04 €
2
WFRM245
24 x 5
55
32
44
45
12
7
105,51 €
2
WFRM306
30 x 6
62
38
46
50
14
7
138,08 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Tige trapézoïdale acier
Matière : 1 filet acier mi-dur
Tige trapézoïdale inox 316L
Matière : 1 filet inox
Tige trapézoïdale acier
Matière : 1 filet acier mi-dur
Tige trapézoïdale inox 316L
Matière : 1 filet inox
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
| WFRM102| WFRM123| WFRM164| WFRM184| WFRM204| WFRM245| WFRM306
WFRM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/WFRM.pdf