l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
250400000
250400000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Réducteurs à roue et vis sans fin
Réducteur à roue et vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Réducteur à roue et vis sans fin
- Couple de sortie jusqu'à 3,75 Nm
- Entrée flasque
- Type PF
Description et Caractéristiques du produit
- Rapports de 6:1 à 80:1
- Jeu en sortie < ou = 0°30’
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé
Entrée : acier non trempé
Sortie : bronze
Capot : inox
- Bride d’entrée non positionnée angulairement
- Vérifier l’adaptation avec votre moteur
- Masse : 0,21 kg
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
444,22 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapports
Rendement à 1000t/min
Moment d'inertie en entrée (kg.m²)
Irreversibilité
-
-
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PF15-10
10:1
0,84
1,68x10-7
NON/NO
444,22 €
1
PF15-13
13,33:1
0,78
1,65x10-7
NON/NO
444,22 €
1
PF15-20
20:1
0,71
1,62x10-7
NON/NO
444,22 €
1
PF15-40
40:1
0,6
1,61x10-7
NON/NO
444,22 €
1
PF15-6
6,66:1
0,86
1,79x10-7
NON/NO
444,22 €
1
PF15-8
8:1
0,85
1,73x10-7
NON/NO
444,22 €
1
PF15-80
80:1
0,32
1,60x10-7
NON/NO
444,22 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre de sortie inox
Type : Arbre simple pour réducteurs P
Arbre de sortie inox
Type : Arbre double pour réducteurs P
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
| PF15-10| PF15-13| PF15-20| PF15-40| PF15-6| PF15-8| PF15-80
PF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PF15.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechPF.pdf