Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesJoint à lèvres pour panneau pour profilé aluminiumJoint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium

Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium

- Type Joint à lèvres - Ø 2mm


Matière :

EPDM noir

- Joint vendu au mètre


Applications

- Permet la fixation et l’étanchéité des panneaux d’habillage d’épaisseur 2mm dans la rainure du profilé

- N’est pas utilisable pour panneau acrylique et polycarbonate


Montage

- Mettre en place le panneau dans la rainure du profilé

- Insérer le joint à lèvres

- Pour panneaux d’épaisseur inférieure à 2mm mettre de part et d’autre du panneau un joint à lèvres PRF-JL-6


Info

- Longueur maxi. En un seul morceau : 200m

- Panneaux : prévoir une surlongueur de 25mm pour les monter dans la rainure de l’encadrement
A partir de 4,33 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-JL-2 4,33 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-JL-2
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_JL2.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.