- Renvoi d’angle à 90° - Inclinaison de denture à 45° à droite (RH) - Angle de pression 20° - Matière : Acier 20NCD2 Info - Important : un hélicoïdal à 45° incliné dans un sens s’engrène avec un hélicoïdal incliné dans le même sens.
A partir de 27,74 € HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.