- Pas 1,257 mm - Pièces usinées - Angle de pression 20° - Sens d’inclinaison à droite - Matières : Vis : plastique delrin Roue : plastique delrin T° d’utilisation : -50°C à +80°C Options - Nombre de dents au choix pour la roue de 20 à 348 dents
A partir de 24,40 € HT
Remise
Qté
+1
+6
+30
Rem.
Prix
-22%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.