Accueil SHOP Engrenages standards Pignons et chaînesPignons à chaînePignon à chaîne inox

Pignon à chaîne inox -10% sur tarif 2023 INOX

- Pas 15,875mm (DIN10B-1)
- Diamètre rouleau 10,16mm


- Pas 5/8” (15,875mm) (DIN 10B-1)

- Diam. rouleau 10,16mm

- Matière :

Inox AISI 304


Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Pièces non modifiables par nos soins


Options

- Pas américain (ASA) sur demande

- Réalisations sur mesure


Accessoire

- Chaîne réf. SBS-625
A partir de 29,95 € HT
Remise
Qté +1  +4 +10 
Rem.Prix -12% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PCS62-12/SS 29,95 € 1
PCS62-13/SS 32,49 € 1
PCS62-15/SS 39,99 € 1
PCS62-16/SS 44,84 € 1
PCS62-17/SS 47,83 € 1
PCS62-18/SS 59,88 € 1
PCS62-19/SS 60,74 € 1
PCS62-20/SS 70,18 € 1
PCS62-21/SS 67,64 € 1
PCS62-23/SS 84,70 € 1
PCS62-25/SS 100,78 € 1
PCS62-30/SS 120,84 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chaîne simple au mètre
Matière : Inox
Pas : 9,52 à 19,05mm (DIN 8187)
Pignon à chaîne acier
Pas : 15,875mm (DIN 10B-1)
Diamètre rouleau : 10,16mm
Série : Economique
Tendeur de chaînes automatique
Type : Avec pignon inox

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PCS62-12/SS| PCS62-13/SS| PCS62-15/SS| PCS62-16/SS| PCS62-17/SS| PCS62-18/SS| PCS62-19/SS| PCS62-20/SS| PCS62-21/SS| PCS62-23/SS| PCS62-25/SS| PCS62-30/SS
PCS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PCS62SS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.