Accueil SHOP Engrenages standards Pignons et chaînesPignons à chaînePignon à chaîne inox

Pignon à chaîne inox -10% sur tarif 2023 INOX

- Pas 12,7mm (DIN 08B-1)
- Diamètre rouleau 8,51mm


- Pas 1/2” (12,7mm) (DIN 08B-1)

- Diam. rouleau 8,51mm

- Matière :

Inox AISI 304


Info

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Pièces non modifiables par nos soins


Options

- Pas américain (ASA) sur demande

- Réalisations sur mesure


Accessoire

- Chaîne réf. SBS-500
A partir de 21,01 € HT
Remise
Qté +1  +4 +10 
Rem.Prix -12% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PCS50-12/SS 21,01 € 2
PCS50-13/SS 23,39 € 2
PCS50-15/SS 26,64 € 2
PCS50-16/SS 27,96 € 1
PCS50-17/SS 30,44 € 2
PCS50-18/SS 35,01 € 1
PCS50-19/SS 37,13 € 2
PCS50-20/SS 41,07 € 2
PCS50-21/SS 45,31 € 1
PCS50-23/SS 50,95 € 1
PCS50-25/SS 60,80 € 2
PCS50-30/SS 90,61 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chaîne simple au mètre
Matière : Inox
Pas : 9,52 à 19,05mm (DIN 8187)
Pignon à chaîne acier
Pas : 12,7mm (DIN08B-1)
Diamètre rouleau : 8,51mm
Série : Economique
Tendeur de chaînes automatique
Type : Avec pignon inox

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PCS50-12/SS| PCS50-13/SS| PCS50-15/SS| PCS50-16/SS| PCS50-17/SS| PCS50-18/SS| PCS50-19/SS| PCS50-20/SS| PCS50-21/SS| PCS50-23/SS| PCS50-25/SS| PCS50-30/SS
PCS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PCS50SS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.