Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageActionneurs linéairesActionneur linéaire motorisé 1A

Actionneur linéaire motorisé 1A

- Moteur 1 ampère
- Vis Flexible

Moteur 1 Ampère 12V à 24V CC

- Moteur 1 Ampère 12V à 24V CC

- Précision axiale : ±0,2mm

- Vis trapézoïdale inox AISI430F

- Vis flexible acier vendue au mètre

avec embouts bruts


Avantages

- Les embouts M5 et M4 autorisent

une adaptation facile

- Guidés par des gaines, les flexibles

permettent de piloter des vannes,

des portes ou des trappes à distance

Ex: lève-vitres de voiture


Options

- Autres longueurs jusqu’à 1000mm.

- Vis flexible vendue au mètre
A partir de 136,56 € HT
Remise
Qté +1  +2 +5 
Rem.Prix -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
LAT1-108-FLX 136,68 € 1
LAT1-12-FLX 136,56 € 1
LAT1-48-FLX 136,56 € 1
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| LAT1-108-FLX| LAT1-12-FLX| LAT1-48-FLX
LAT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/LAT1.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.