l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Rail Drylin® W
Rail Drylin® W
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rail Drylin® W
-9,3%
sur tarif 2024
- Composant Rail
- Taille 16
Description et Caractéristiques du produit
- Matière :
Aluminium anodisé dur
- Longueur standard : 1000mm
Option : possible jusqu’à 4000mm
- Pour patin WJUM16 et WJRM16
Caractéristiques complètes
Fiche technique
Voir la vidéo
A partir de
94,56 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
+15
+20
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ly (mm2)
lz (mm4)
Wby (mm3)
Wbz (mm3)
Masse(kg/m)
L
L max
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
WS16
36000
12900
1800
940
0,98
1000
4000
94,56 €
2
WS16-60
36760
26100
9900
1900
1,96
1000
4000
188,05 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Patin Drylin® W
Composant : Patin
Type : Standard
Taille : 16
Chariot Drylin® W
Composant : Chariot
Taille : 16
Patin hybride Drylin® W
Composant : Palier hybride
Taille : 10-16-20
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
| WS16| WS16-60
WS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/WS16.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDryLinW.pdf