l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
420350000
420350000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Motoréducteurs
Moteurs électriques
Moteur AC asynchrone triphasé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Moteur AC asynchrone triphasé
-11%
sur tarif 2024
- Puissance (kW) 1,1 à 1,85kW
- Couple jusqu'à 9,24Nm
- Tension triphasé
Description et Caractéristiques du produit
Moteur alternatif asynchrone triphasé
- Moteur alternatif asynchrone triphasé
- Moteur 4 pôles
- Fréquence 50Hz
- Bride B14
- Isolation classe F
- Protection IP55
- Paliers : roulements
- 2 sens de rotation
- Rotor cage d’écureuil
Option
- Moteur avec bride B5
Montage
- Schéma de montage N°3 et 5 sur les fiches techniques
Accessoires
- Réducteur CHM
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
300,39 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Tension (V)
Courant à 400V (A)
Couple (Nm)
Rendement
Facteur cos
Masse (kg)
Puissance (kW)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHT90L4-B14
230/400
3,46
7,51
76%
0,80
14,3
1,50
348,21 €
1
CHT90S4-B14
230/400
2,64
5,19
76%
0,79
12,1
1,10
300,39 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 28 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 196 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM
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
| CHT90L4-B14| CHT90S4-B14
CHT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHT90.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurAC.pdf