l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
420350000
420350000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Motoréducteurs
Moteurs électriques
Moteur AC asynchrone triphasé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Moteur AC asynchrone triphasé
-11%
sur tarif 2024
- Puissance (kW) 0,18 à 0,55kW
- Couple jusqu'à 3,81Nm
- Tension triphasé
Description et Caractéristiques du produit
Moteur alternatif asynchrone triphasé
- Moteur alternatif asynchrone triphasé
- Moteur 4 pôles
- Fréquence 50Hz
- Bride B14
- Isolation classe F
- Protection IP55
- Paliers : roulements
- 2 sens de rotation
- Rotor cage d’écureuil
Option
- Moteur avec bride B5
Montage
- Schéma de montage N°3 et 5 sur les fiches techniques
Accessoires
- Réducteur CHM
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
126,25 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Tension (V)
Courant à 400V (A)
Couple (Nm)
Rendement
Facteur cos
Masse (kg)
Puissance (kW)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHT71A4-B14
230/400
0,84
1,77
60%
0,72
5,6
0,25
126,25 €
2
CHT71B4-B14
230/400
1,12
2,58
65%
0,74
6,2
0,37
137,97 €
2
CHT71C4-B14
230/400
1,61
3,81
66%
0,75
7,0
0,55
159,48 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 28 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 57 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 107 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 196 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM
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
| CHT71A4-B14| CHT71B4-B14| CHT71C4-B14
CHT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHT71.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurAC.pdf