l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage en rotation
Paliers
Palier à chapeau tout inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Palier à chapeau tout inox
- Matière Inox
- Nb de points de fixation 2 points de fixation
Description et Caractéristiques du produit
Palier auto-alignant à 2 points de fixation
- Palier auto-alignant à 2 points de fixation
- Interchangeable avec les paliers fonte
- T° d’utilisation : jusqu’à +140°C
- Matières :
Roulement : inox
Cage : inox
Caractéristiques complètes
A partir de
53,60 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+20
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Alésage ØD
A
E
B
W
Bi
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
UCP204/SS
20
127
95
38
65
31,0
53,60 €
2
UCP205/SS
25
140
105
38
71
34,1
59,20 €
2
UCP206/SS
30
165
121
48
84
38,1
83,48 €
2
UCP207/SS
35
167
127
48
93
42,9
117,33 €
2
UCP208/SS
40
184
137
54
98
49,2
136,01 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Palier applique tout inox
Matière : Inox
Nb de points de fixation : 4 points de fixation
Palier applique tout inox
Matière : Inox
Nb de points de fixation : 2 points de fixation
Palier tôle à charge légère inox
Matière : Inox
Nb de points de fixation : 2 points de fixation
Charge : Légère
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
| UCP204/SS| UCP205/SS| UCP206/SS| UCP207/SS| UCP208/SS
UCP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/UCP_SS.pdf