Frette de serrage autocentrante
-8,3% sur tarif 2023
- Type Couple moyen/élevé - Auto-centrant auto-centrant
- Se place entre l’arbre et l’alésage - Couple transmissible important - Pression uniformément répartie - Montage et démontage facile - Pas de jeu - Elimine les concentrations de contraintes dues aux rainures de clavette - Augmente la section résistante de l’arbre - Résiste aux mouvements alternés - Matière : Acier Vis DIN912 classe 12.9 Options - Autres diamètres disponibles (jusqu’à un alésage d=180mm) Info - **Pn : Pression de surface sur le moyeu - **Pw : Pression de surface sur l’arbre