Accueil SHOP Transmissions de puissance Accouplement (système asservi)Accouplements miniaturesAccouplement miniature soufflet Gerwah®

Accouplement miniature soufflet Gerwah®

- Couple de 0,5 à 12Nm
- Type Miniature avec vis de pression


- Sans jeu, sans entretien

- Remplace les accouplements EK

- Matières :

Moyeu aluminium anodisé

Soufflet inox

- Mésalignement angulaire de 1,2º à 2º en fonction de la longueur

- Rigidité torsionnelle élevée

- Faible moment d’inertie

- Liaison arbre/alésage sans jeu

- Tolérances de montage recommandées H7/g6

- Vitesse maxi. : 15 000 t/min

- T° d’utilisation : -30°C à +100°C

- Alésage au choix entre le Ø mini.

et le Ø maxi. à préciser à la commande


Options

- RCN selon DIN6885 sur demande (tolérance JS9)

- Orientation des RCN à 180° l’une par rapport à l’autre

- version inox sur demande
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accouplement soufflet Gerwah®
Couple : de 22 à 600Nm
Type : Avec mâchoire de serrage
Accouplement soufflet
Matière : Aluminium et Bronze - avec vis de pression

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/EKN.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.