l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Manchons
Manchon hexagonale taraudé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Manchon hexagonale taraudé
- Type Hexagonal - inox
Description et Caractéristiques du produit
- Manchon hexagonal taraudé
de part en part
- Idéal pour jonction de tige filetée
- Matières :
Inox 303
- Conditionnés par lot
Accessoires
- Tiges filetées TIFss
Caractéristiques complètes
A partir de
15,36 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Taraudage ØT
L
AF
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
MHX10-25/SS/B
M10
25
17,0
20
106,14 €
1
MHX10-30/SS/B
M10
30
17,0
20
115,13 €
1
MHX10-40/SS/B
M10
40
17,0
20
168,21 €
1
MHX12-30/SS/B
M12
30
19,0
20
130,18 €
1
MHX12-40/SS/B
M12
40
19,0
20
177,21 €
2
MHX12-50/SS/B
M12
50
19,0
20
255,33 €
1
MHX3-10/SS/B
M3
10
5,5
20
15,36 €
1
MHX3-12/SS/B
M3
12
5,5
20
17,09 €
1
MHX3-15/SS/B
M3
15
5,5
20
18,88 €
2
MHX4-10/SS/B
M4
10
7,0
20
17,84 €
2
MHX4-12/SS/B
M4
12
7,0
20
20,06 €
2
MHX4-15/SS/B
M4
15
7,0
20
22,42 €
2
MHX5-12/SS/B
M5
12
8,0
20
31,43 €
2
MHX5-15/SS/B
M5
15
8,0
20
23,82 €
2
MHX5-18/SS/B
M5
18
8,0
20
26,38 €
1
MHX5-20/SS/B
M5
20
8,0
20
26,84 €
2
MHX6-15/SS/B
M6
15
10,0
20
34,34 €
2
MHX6-18/SS/B
M6
18
10,0
20
33,52 €
2
MHX6-20/SS/B
M6
20
10,0
20
35,01 €
1
MHX6-25/SS/B
M6
25
10,0
20
40,01 €
1
MHX6-30/SS/B
M6
30
10,0
20
47,49 €
2
MHX8-25/SS/B
M8
25
13,0
20
62,05 €
2
MHX8-30/SS/B
M8
30
13,0
20
72,06 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Tige filetée DIN975
Matière : Inox A2
Manchon réducteur mâle/femelle
Type : Hexagonal - inox
Bout fileté DIN976A
Matière : Inox
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
| MHX10-25/SS/B| MHX10-30/SS/B| MHX10-40/SS/B| MHX12-30/SS/B| MHX12-40/SS/B| MHX12-50/SS/B| MHX3-10/SS/B| MHX3-12/SS/B| MHX3-15/SS/B| MHX4-10/SS/B| MHX4-12/SS/B| MHX4-15/SS/B| MHX5-12/SS/B| MHX5-15/SS/B| MHX5-18/SS/B| MHX5-20/SS/B| MHX6-15/SS/B| MHX6-18/SS/B| MHX6-20/SS/B| MHX6-25/SS/B| MHX6-30/SS/B| MHX8-25/SS/B| MHX8-30/SS/B
MHX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/MHX.pdf