l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Serre-câbles
Serre-câble à étrier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Serre-câble à étrier
- Matière Acier
- Type à étrier
Description et Caractéristiques du produit
Serre-câble estampé à chaud
- Serre-câble
- Accessoire d’accastillage
- Matière : inox 316
Montage
- Câble Ø5 à Ø12, utiliser 4 serre-câbles
- Câble Ø12 à Ø16, utiliser 5 serre-câbles
Info
- Pièces vendues par multiple, nous contacter
Caractéristiques complètes
A partir de
0,98 €
HT
Remise
Qté
+1
+30
+60
+90
+120
+150
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Øcâble
A
B
C
ØD
L
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SCE1-05
5
25
18
9
M5
27
10
0,98 €
2
SCE1-06
6
30
19
10
M6
33
10
1,03 €
2
SCE1-08
8
33
20
11
M6
34
10
1,26 €
2
SCE1-10
10
38
22
12
M8
44
10
1,74 €
2
SCE1-12
12
43
25
14
M10
56
10
2,27 €
2
SCE1-14
14
46
28
16
M10
56
10
2,63 €
1
SCE1-16
16
53
31
18
M10
65
10
3,34 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Câble aviation
Matière : Acier galvanisé
Type : 7x7 ou 7x19
Cosse cœur standard
Matière : Acier
Type : Pour câble acier
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
| SCE1-05| SCE1-06| SCE1-08| SCE1-10| SCE1-12| SCE1-14| SCE1-16
SCE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SCE.pdf