Accueil SHOP Eléments mécaniques PiedsPieds fixesPied fixe tôle emboutie

Pied fixe tôle emboutie

- Type Tôle emboutie
- Matière Inox
- Charge Maxi. 11 000N

Pied de mise à niveau

- Pied de mise à niveau

- Matières :

Base et tige acier zingué ou inox 1.4301 (304)

Semelle caoutchouc NBR 80 shore

- Base Ø80 et Ø100mm

- Livré avec 2 écrous, 1 rondelle plate et 1 rondelle frein


Applications

- Mobilier de laboratoire

- Industrie médicale et agroalimentaire


Attention

- La charge statique indiquée est calculée à la moitié de la longueur de la tige. En cas de vibrations ou en présence de charges dynamiques, cette valeur est inférieure
A partir de 60,85 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 +15 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PFM100-12-75/SS 68,93 € 1
PFM100-14-125/SS 72,28 € 1
PFM100-16-125/SS 77,50 € 2
PFM120-20-125/SS 88,12 € 1
PFM80-12-75/SS 60,85 € 2
PFM80-14-100/SS 64,88 € 2
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PFM100-12-75/SS| PFM100-14-125/SS| PFM100-16-125/SS| PFM120-20-125/SS| PFM80-12-75/SS| PFM80-14-100/SS
PFM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PFM.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.