Accueil SHOP Transmissions de puissance Réducteurs à roues et vis sans finRéducteurs à roue et vis sans finRéducteur à roue et vis sans fin

Réducteur à roue et vis sans fin

- Couple de sortie jusqu'à 107 Nm
- Entrée flasque
- Type CHM


- Rapports de 7,5:1 à 100:1
- Avec bride B14 pour IEC71

- Jeu en sortie : NC

- Vitesse maxi. En entrée : 2800 t/min

- Vitesse maxi. En sortie : voir CHMR50

- Matières :

Boîtier : aluminium

Vis : acier traité 20CR

Roue : bronze CuSn12 (moyeu fonte G500)

- Lubrification huile synthétique ISO VG320

- Masse 3,5 kg


Accessoires

- Arbre de sortie CHM50-X et CHM50-DX

- Bras de réaction CHM50-BR
A partir de 218,61 € HT
Remise
Qté +1  +3 +6 
Rem.Prix -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHM50-10 218,61 € 2
CHM50-100 218,61 € 2
CHM50-15 218,61 € 2
CHM50-20 218,61 € 2
CHM50-25 218,61 € 1
CHM50-30 218,61 € 2
CHM50-40 218,61 € 2
CHM50-50 218,61 € 2
CHM50-60 218,61 € 1
CHM50-7 218,61 € 2
CHM50-80 218,61 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre pour réducteur CHMR et CHM
Type : Arbre simple pour réducteur CHMR et CHM

Bras de réaction
Type : Bras de réaction pour réducteurs CHM et CHMR

Moteur AC asynchrone triphasé
Puissance (kW) : 0,55 à 1,1kW
Couple : jusqu'à 7,6Nm
Tension : triphasé
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHM50-10| CHM50-100| CHM50-15| CHM50-20| CHM50-25| CHM50-30| CHM50-40| CHM50-50| CHM50-60| CHM50-7| CHM50-80
CHM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHM50.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCHM-CHMR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechReducteurs.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.