l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
40400000
40400000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages à denture droite
Engrenage interne
Engrenage interne
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage interne
- Matière Acier 20NCD2
- Module 1,5
- Moyeu oui
Description et Caractéristiques du produit
- Angle de pression 20°
- Matières :
Acier 20NCD2 ou Plastique delrin (pièces usinées)
Caractéristiques complètes
A partir de
109,84 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
Primitif ØP
Intérieur ØA
ØD
Moyeu ØM
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
IN1.5-100
100
150,00
147,00
200,00
175,00
285,87 €
1
IN1.5-41
41
61,50
58,50
100,00
94,00
109,84 €
1
IN1.5-60
60
90,00
87,00
150,00
125,00
168,85 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage droit acier
Matière : Acier 20NCD2
Module : 1,50
Engrenage droit denture rectifiée
Matière : Acier traité
Module : 1,5
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
| IN1.5-100| IN1.5-41| IN1.5-60
IN
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/IN1.5.pdf