Crochet pour grenouillère

Crochet pour grenouillère, Largeur 15mm Matière Acier

Fermeture par accrochage

Info

- Vendu par multiple
A partir de 0,58 € HT
Remise
Qté +1  +51 +101 +250 +400 +500 
Rem.Prix -10% -15 % -20% -25% Sur demande 
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
AC101-ZB 0,58 € 1
AC106-ZB 0,94 € 2
AC109-ZB 0,81 € 2
AC111-ZB 1,26 € 2
LA GAMME
LES PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Grenouillère élastique à anneau
Série : Avec porte-cadenas
Matière : Acier
Crochet pour grenouillère
Largeur : 22mm
Matière : Acier
Crochet pour grenouillère rigide
Largeur : 25,5mm
Matière : Acier
Type : Montage à plat
Crochet pour grenouillère rigide
Largeur : 25,5mm
Matière : Acier
Type : Montage à l'équerre
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.