Accueil SHOP Eléments de guidage Guidage linéaireGlissières linéairesGlissière compacte de précision

Glissière compacte de précision

- Charge statique (N) de 156 N à 980 N

Glissière linéaire à non-recirculation de billes

- Glissière linéaire à non-recirculation de billes

- Billes logées dans une cage en résine

- Mouvement doux

- Légère et compacte

- Rail guide et table en U

- Haute performance

- Durabilité

- Vitesse maxi. : 3m/s

- T° d’utilisation maxi. : +100°C (+120°C occasionnel)


Applications

- Equipement de mesure, tête d’écriture

- Disques durs, balayage


Info

- Pour obtenir une très grande précision en fonctionnement, ne pas dépasser 20% de la charge statique de base

- Centrer la charge sur le rail ou la table

- Sans butée mécanique en bout de course

- Sensible aux poussières: en cas de contamination, nettoyer avec un produit lavant puis regraisser avec un

lubrifiant de grade élevé

- * Pour les trous M2,6 des vis M2,5 peuvent être utilisées

A partir de 51,03 € HT
Remise
Qté +1  +4 +6 
Rem.Prix -6% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BSP1025SL 51,03 € 2
BSP1035SL 54,66 € 1
BSP1045SL 56,73 € 2
BSP1530SL 69,40 € 2
BSP1540SL 74,80 € 1
BSP1550SL 81,14 € 2
BSP1560SL 87,11 € 2
BSP2040SL 81,42 € 1
BSP2050SL 87,39 € 1
BSP2060SL 94,88 € 1
BSP2070SL 104,81 € 1
BSP2080SL 111,96 € 2
BSP25100SL 138,71 € 1
BSP2550SL 92,58 € 2
BSP2560SL 101,62 € 1
BSP2570SL 109,43 € 1
BSP2580SL 123,90 € 1
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BSP1025SL| BSP1035SL| BSP1045SL| BSP1530SL| BSP1540SL| BSP1550SL| BSP1560SL| BSP2040SL| BSP2050SL| BSP2060SL| BSP2070SL| BSP2080SL| BSP25100SL| BSP2550SL| BSP2560SL| BSP2570SL| BSP2580SL
BSP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BSP.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechBSP.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.