l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
505000000
505000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Cartérisation
Poignée de portage
Poignée de portage
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poignée de portage
- Type standard
Description et Caractéristiques du produit
Poignée PX399-BR :
- La platine et l’anneau de poignée ne sont pas solidaires
- Platine : cambrée, métal de 10/10e
- Anneau : fil clair plié Ø4,9mm
Caractéristiques complètes
A partir de
1,69 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
-25%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Finition
Fixation
Masse (kg)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PX399-BR
Brut
Avec trou
0,049
1,69 €
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
| PX399-BR
PX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PX_PO.pdf