l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Renvois d'angle
Arbre inox
Arbre inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Arbre inox
- Type Arbre double pour réducteurs E
Description et Caractéristiques du produit
- Complément idéal pour créer un arbre
d’entrée ou de sortie sur les réducteurs E
Composition
- Kit arbre double E-DX : arbre en Inox 303, 3 clavettes et 2 circlips
Caractéristiques complètes
A partir de
85,43 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD
O/L
M
P
X
L
K
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
E20-DX
6
91,6
40
41,60
3,00
25
K2 x 22
85,43 €
2
E30-DX
10
136,20
54
56,20
3,50
40
K3 x 20
98,45 €
1
E40-DX
15
174,20
72
74,20
4,00
50
K5 x 30
114,52 €
1
E50-DX
20
210,60
88
90,60
4,50
60
K6 x 32
132,95 €
1
E60-DX
25
248,60
106
108,60
5,00
70
K8 x 40
155,17 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à renvoi d'angle
Couple de sortie : de 0,60 à 3,84 Nm
Réducteur à renvoi d'angle
Couple de sortie : de 1,50 à 9 Nm
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
| E20-DX| E30-DX| E40-DX| E50-DX| E60-DX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/EX.pdf