l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
250400000
250400000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Réducteurs à roue et vis sans fin
Réducteur à roue et vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Réducteur à roue et vis sans fin
- Couple de sortie jusqu'à 118 Nm
- Entrée flasque
- Type PF
Description et Caractéristiques du produit
- Rapports de 5:1 à 120:1
- Jeu en sortie < ou = 0°30’
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé
Entrée : aacier non trempé
Sortie : bronze
Capot : inox
- Bride d’entrée non positionnée angulairement
- Vérifier l’adaptation avec votre moteur
- Masse : 5,10 kg
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
1 296,27 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapports
Angle d'hélice
Nb de filets
Vitesse maxi d'entrée (t/min)
Vitesse maxi de sortie (t/min)
Rendement à 1000t/min
Irreversibilité
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PF60-10
10:1
24°31'
6
3000
300
90%
NON
1 296,27 €
1
PF60-12
12:1
20°50'
5
3000
250
89%
NON
1 296,27 €
1
PF60-120
120:1
2°35'
1
3000
25
45%
OUI
1 296,27 €
1
PF60-15
15:1
16°56'
4
3000
200
85%
NON
1 296,27 €
1
PF60-20
20:1
12°51'
3
3000
150
85%
NON
1 296,27 €
1
PF60-30
30:1
8°39'
2
3000
100
78%
NON
1 296,27 €
1
PF60-60
60:1
4°21'
1
3000
50
68%
OUI
1 296,27 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre de sortie inox
Type : Arbre simple pour réducteurs P
Arbre de sortie inox
Type : Arbre double pour réducteurs P
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
| PF60-10| PF60-12| PF60-120| PF60-15| PF60-20| PF60-30| PF60-60
PF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PF60.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechPF.pdf