Accueil SHOP Transmissions de puissance Réducteurs à roues et vis sans finRéducteurs à roue et vis sans finRéducteur à roue et vis sans fin

Réducteur à roue et vis sans fin

- Couple de sortie jusqu'à 40 Nm
- Entrée flasque
- Type PF


- Rapports de 5:1 à 120:1

- Jeu en sortie < ou = 0°30’

- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min

- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé

Entrée : acier non trempé

Sortie : bronze

Capot : inox

- Bride d’entrée non positionnée angulairement

- Vérifier l’adaptation avec votre moteur

- Masse : 1,15 kg
A partir de 969,50 € HT
Remise
Qté +1  +2 +4 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PF45-10 969,50 € 1
PF45-12 969,50 € 1
PF45-120 969,50 € 1
PF45-15 969,50 € 1
PF45-20 969,50 € 1
PF45-30 969,50 € 1
PF45-60 969,50 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre de sortie inox
Type : Arbre simple pour réducteurs P

Arbre de sortie inox
Type : Arbre double pour réducteurs P

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PF45-10| PF45-12| PF45-120| PF45-15| PF45-20| PF45-30| PF45-60
PF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PF45.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechPF.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.