l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Douilles à billes
Douille à billes miniature
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Douille à billes miniature
- Série Miniature
- Forme Fermée
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
- Douille à billes miniature
- Pour guidage linéaire
- Matière :
Acier
Montage
- Tolérance recommandées :
Montage standard
Arbre : 6µm / -14µm
Logement : 0 / +12µm
- Profondeur de trempe : mini. 0,8mm
- Dureté de surface : HRc 58-64
- Etat de surface : mini. Ra 0,8µm
Caractéristiques complètes
Fiche technique
Fiche technique
A partir de
35,74 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØArbre (mm)
Charge dynamique de base Cas A (N)
Charge de base statique Cas A (N)
L tolérance (µm)
ØD tolérance (µm)
Exentricité maxi (µm)
Ødr tolérance (µm)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
LBE3M
3
18,40
39,40
10 (+0/-120)
7 (+0/-8)
4
3 (+0/-8)
39,20 €
2
LBE4M
4
23,50
48,60
12 (+0/-120)
8 (+0/-8)
4
4 (+0/-8)
36,67 €
2
LBE5M
5
51,30
108,00
15 (+0/-120)
10 (+0/-8)
4
5 (+0/-8)
35,74 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Douille à billes massive fermée
Série : De précision - acier
Forme : Fermée
Matière : Acier / acier
Douille à billes massive fermée
Série : économique
Forme : Fermée
Matière : Acier
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
| LBE3M| LBE4M| LBE5M
LBE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/LBE.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDouillesABilles.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDouillesABillesFermees.pdf