l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Vis épaulées
Vis épaulée inox 416
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis épaulée inox 416
INOX
- Matière Inox 416 pré-traité
Description et Caractéristiques du produit
- Matière :
Inox 416 pré-traité 26-32 HRc
- Fonction de centrage et de serrage
- T° d’utilisation jusqu’à +430°C
- 6 pans creux
- Résistance à la traction 850-1000 N/mm2
Utilisation
- Environnement difficile
Caractéristiques complètes
A partir de
19,58 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
+100
+300
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
-30%
-55%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage ØM
SD
SL
TL
HD
HL
KS x KD
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SHSS10-12
M10
11,987
12,013
16
20
8
6,0 x 4,8
36,76 €
2
SHSS10-16
M10
11,987
16,013
16
20
8
6,0 x 4,8
44,28 €
2
SHSS10-20
M10
11,987
20,013
16
20
8
6,0 x 4,8
36,76 €
1
SHSS10-25
M10
11,987
25,013
16
20
8
6,0 x 4,8
36,76 €
1
SHSS3-10
M3
3,987
10,013
4
6
3
2,0 x 1,6
19,58 €
2
SHSS3-4
M3
3,987
4,013
4
6
3
2,0 x 1,6
19,58 €
2
SHSS3-5
M3
3,987
5,013
4
6
3
2,0 x 1,6
19,58 €
2
SHSS3-6
M3
3,987
6,013
4
6
3
2,0 x 1,6
19,58 €
2
SHSS3-8
M3
3,987
8,013
4
6
3
2,0 x 1,6
19,58 €
2
SHSS4-10
M4
4,987
10,013
5
8
4
2,5 x 2,0
19,58 €
2
SHSS4-12
M4
4,987
12,013
5
8
4
2,5 x 2,0
22,33 €
2
SHSS4-14
M4
4,987
14,013
5
8
4
2,5 x 2,0
22,33 €
2
SHSS4-16
M4
4,987
16,013
5
8
4
2,5 x 2,0
22,33 €
2
SHSS4-20
M4
4,987
20,013
5
8
4
2,5 x 2,0
22,33 €
2
SHSS4-25
M4
4,987
25,013
5
8
4
2,5 x 2,0
27,94 €
2
SHSS4-30
M4
4,987
30,013
5
8
4
2,5 x 2,0
27,94 €
2
SHSS4-4
M4
4,987
4,013
5
8
4
2,5 x 2,0
19,58 €
2
SHSS4-5
M4
4,987
5,013
5
8
4
2,5 x 2,0
19,58 €
2
SHSS4-6
M4
4,987
6,013
5
8
4
2,5 x 2,0
19,58 €
2
SHSS4-8
M4
4,987
8,013
5
8
4
2,5 x 2,0
19,58 €
2
SHSS5-10
M5
5,987
10,013
6
10
5
3,0 x 2,4
19,58 €
2
SHSS5-12
M5
5,987
12,013
6
10
5
3,0 x 2,4
22,33 €
2
SHSS5-14
M5
5,987
14,013
6
10
5
3,0 x 2,4
22,33 €
2
SHSS5-16
M5
5,987
16,013
6
10
5
3,0 x 2,4
22,33 €
2
SHSS5-20
M5
5,987
20,013
6
10
5
3,0 x 2,4
32,10 €
2
SHSS5-25
M5
5,987
25,013
6
10
5
3,0 x 2,4
32,10 €
2
SHSS5-30
M5
5,987
30,013
6
10
5
3,0 x 2,4
32,10 €
1
SHSS5-4
M5
5,987
4,013
6
10
5
3,0 x 2,4
19,58 €
1
SHSS5-5
M5
5,987
5,013
6
10
5
3,0 x 2,4
19,58 €
2
SHSS5-6
M5
5,987
6,013
6
10
5
3,0 x 2,4
19,58 €
2
SHSS5-8
M5
5,987
8,013
6
10
5
3,0 x 2,4
19,58 €
2
SHSS6.1-10/SD
M6
9,987
10,013
11
12
6
4,0 x 3,2
25,97 €
1
SHSS6.1-12/SD
M6
9,987
12,013
11
12
6
4,0 x 3,2
25,97 €
1
SHSS6.1-16/SD
M6
9,987
16,013
11
12
6
4,0 x 3,2
31,14 €
1
SHSS6.1-8/SD
M6
9,987
8,013
11
12
6
4,0 x 3,2
25,97 €
1
SHSS6-10
M6
7,987
10,013
11
12
6
4,0 x 3,2
23,90 €
2
SHSS6-12
M6
7,987
12,013
11
12
6
4,0 x 3,2
23,90 €
2
SHSS6-16
M6
7,987
16,013
11
12
6
4,0 x 3,2
23,90 €
2
SHSS6-20
M6
7,987
20,013
11
12
6
4,0 x 3,2
23,90 €
2
SHSS6-25
M6
7,987
25,013
11
12
6
4,0x3,2
64,53 €
1
SHSS6-30
M6
7,987
30,013
11
12
6
4,0x3,2
64,53 €
2
SHSS6-6
M6
7,987
6,013
11
12
6
4,0 x 3,2
23,90 €
2
SHSS6-8
M6
7,987
8,013
11
12
6
4,0 x 3,2
23,90 €
2
SHSS8-10
M8
9,987
10,013
12
14
7
5,0 x 4,0
29,87 €
2
SHSS8-12
M8
9,987
12,013
12
14
7
5,0 x 4,0
48,79 €
2
SHSS8-16
M8
9,987
16,013
12
14
7
5,0 x 4,0
36,51 €
2
SHSS8-20
M8
9,987
20,013
12
14
7
5,0x4,0
36,51 €
2
SHSS8-25
M8
9,987
25,013
12
14
7
5,0x4,0
42,14 €
1
SHSS8-30
M8
9,987
30,013
12
14
7
5,0x4,0
36,51 €
1
SHSS8-8
M8
9,987
8,013
12
14
7
5,0 x 4,0
29,87 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis épaulée ISO7379
Matière : Acier traité classe 12.9
Vis épaulée inox 303
Matière : Inox 303
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Inox A2
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
| SHSS10-12| SHSS10-16| SHSS10-20| SHSS10-25| SHSS3-10| SHSS3-4| SHSS3-5| SHSS3-6| SHSS3-8| SHSS4-10| SHSS4-12| SHSS4-14| SHSS4-16| SHSS4-20| SHSS4-25| SHSS4-30| SHSS4-4| SHSS4-5| SHSS4-6| SHSS4-8| SHSS5-10| SHSS5-12| SHSS5-14| SHSS5-16| SHSS5-20| SHSS5-25| SHSS5-30| SHSS5-4| SHSS5-5| SHSS5-6| SHSS5-8| SHSS6.1-10/SD| SHSS6.1-12/SD| SHSS6.1-16/SD| SHSS6.1-8/SD| SHSS6-10| SHSS6-12| SHSS6-16| SHSS6-20| SHSS6-25| SHSS6-30| SHSS6-6| SHSS6-8| SHSS8-10| SHSS8-12| SHSS8-16| SHSS8-20| SHSS8-25| SHSS8-30| SHSS8-8
SHSS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SHSS.pdf