l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Fixations
Entretoises
Entretoise hexagonale
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Entretoise hexagonale
- Matière Inox 303
- Type hexagonale femelle/femelle
Description et Caractéristiques du produit
Colonnette femelle/femelle
- Colonnette femelle/femelle
- Matière :
Inox 303
- Conditionnées par lot
Caractéristiques complètes
A partir de
16,55 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+20
+100
Rem.
Prix
-20%
-30 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage
L
TL
AF
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
HS3-10/B
M3
10
10
5,50
20
18,08 €
2
HS3-15/B
M3
15
15
5,50
20
22,24 €
2
HS3-20/B
M3
20
20
5,50
20
27,89 €
2
HS3-25/B
M3
25
10
5,50
20
29,43 €
2
HS3-35/B
M3
35
10
5,50
20
32,81 €
2
HS3-40/B
M3
40
10
5,50
20
33,66 €
2
HS3-5/B
M3
5
5
5,50
20
16,55 €
2
HS3-8/B
M3
8
8
5,50
20
17,63 €
2
HS4-10/B
M4
10
10
7,00
20
23,85 €
2
HS4-12/B
M4
12
12
7,00
20
25,69 €
2
HS4-15/B
M4
15
15
7,00
20
28,90 €
1
HS4-20/B
M4
20
20
7,00
20
32,05 €
2
HS4-25/B
M4
25
10
7,00
20
32,62 €
2
HS4-5/B
M4
5
5
7,00
20
19,89 €
2
HS4-8/B
M4
8
8
7,00
20
21,71 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Manchon hexagonale taraudé
Type : Hexagonal - acier
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
| HS3-10/B| HS3-15/B| HS3-20/B| HS3-25/B| HS3-35/B| HS3-40/B| HS3-5/B| HS3-8/B| HS4-10/B| HS4-12/B| HS4-15/B| HS4-20/B| HS4-25/B| HS4-5/B| HS4-8/B
HS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HS.pdf