Liaison par obstacle - Liaison par obstacle - Forme A - Nécessite l’usinage de rainures de clavette - Matière : Acier C45 60 daN/mm2 - Vendu par multiple, nous contacter Options - Existe en inox (316) et cote pouce - Vendues aussi en coffret
A partir de 0,63 € HT
Remise B
Qté
+1
+0
+20
+20
+50
+50
+100
Rem.
Prix
--9%
-40 %
-45%
-55%
-51%
Sur demande
Remise A
Qté
+1
+20
+50
+100
+200
+500
+1000
Rem.
Prix
-45%
-55 %
-65%
-70%
-80%
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.