l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage linéaire
Galets de came
Galet de came miniature
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Galet de came miniature
- Type Miniature
- Profil A aiguilles jointives
Description et Caractéristiques du produit
- Galet de came miniature sur axe
- Sans Joints d’étanchéité
- Pour logements de diamètre 2,5 à 6mm tolérance H6
- Montage avec clef six-pans
- Matière : acier au carbone
Caractéristiques complètes
A partir de
48,98 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
+20
Rem.
Prix
-20%
-25 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ød1(h6)
ØD (+0/-0,008)
C (+0/-0,12)
B1
G1
ØG
Charge dynamique de base C (N)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CFS2.5V
2,5
5
3
9,5
2,5
M2,5 x 0,45
981,00
72,15 €
2
CFS3V
3,0
6
4
11,5
3,0
M3 x 0,5
1373,40
67,26 €
2
CFS4V
4,0
8
5
15,0
4,0
M4 x 0,7
2354,40
55,66 €
2
CFS5V
5,0
10
6
18,0
5,0
M5 x 0,8
3139,20
53,98 €
2
CFS6V
6,0
12
7
21,5
6,0
M6 x 1
4610,70
48,98 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Galet de came à excentrique
Type : Excentrique
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
| CFS2.5V| CFS3V| CFS4V| CFS5V| CFS6V
CFS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CFS.pdf