l

Besoin d'aide ? Contactez-nous au 04 37 496 496
    HPC en français  HPC in english  Ct Meca.com
Shop
>> Eléments mécaniques
>> Visserie
Pages
visitées

Visserie

Vis à tête bombée BHC- ISO 7380

Vis à tête creuse CHC - DIN 912

Vis à tête fraisée FHC - DIN 7991

Manchon réducteur

Tige filetée - DIN 975

Bout fileté - DIN 976A

Bout fileté - DIN 976A Acier
Acier
NOUVEAU
Bout fileté - DIN 976A Inox
Inox
NOUVEAU

Ecrou 6 pans - DIN 934

Ecrou autofreiné - DIN 985

Ecrou autofreiné - DIN 985 Acier
Acier
jusqu'à -30%
Ecrou autofreiné - DIN 985 Inox A2
Inox A2
jusqu'à -30%

Rondelle à portée sphérique - DIN 6319

Rondelle simple - DIN 125

Ecrou à oreilles pour serrage manuel

Ecrou plaquette

Vis à tête hexagonale VTH - DIN 933

Vis à tête hexagonale VTH - DIN 933 Acier classe 8.8
Acier classe 8.8
jusqu'à -30%

Bouchon hexagonal

Lanière de sécurité

Rondelle anti-perte
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
HPC en allemand HPC en arabe HPC en chinois HPC en coréen HPC en danois HPC en espagnol HPC en finois HPC en grec HPC en italien HPC en japonais HPC en norvégien HPC en portugais HPC en russe HPC en suédois