l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
80500000
80500000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages coniques
Engrenages coniques
Engrenage conique plastique usiné (delrin)
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage conique plastique usiné (delrin)
- Rapport 1:1
- Module 1,25
- Matière Delrin
Description et Caractéristiques du produit
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :
Plastique delrin
- T° d’utilisation : -50° à +80°C
Info
- Pour un couple il faut 2 pièces
Caractéristiques complètes
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
E
ØD
ØA
ØM
Multiple de
ØP
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
Sur demande
Appelez-nous
+33 (0)4 37 496 496
Contactez-nous
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage conique inox
Rapport : 1:1
Module : 1,25
Matière : Inox 304L
Engrenage conique acier
Rapport : 1:1
Module : 1,25
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
ZB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ZBconique.pdf