Accueil SHOP Transmissions de puissance MotoréducteursMotoréducteursMotoréducteur 12V et 24V DC

Motoréducteur 12V et 24V DC

- Couple nominal de 12 à 15 Nm
- Vitesse en charge (t/min) de 25 à 40
- Type 12 V DC


- Type de réducteur : vis sans fin

- Paliers réducteurs : autolubrifiants

- Jeu angulaire : NC

- Charge axiale maxi. : NC

- Charge radiale maxi. : NC

- T° d’utilisation : -40°C à +80°C

- Masse : 3kg

- Type de protection : IP53

- Irréversible

- Matière :

Vis acier, roue POM


Accessoires

- Pas de carte de régulation disponible

- Carte d’asservissement FIRSTDC-1Q-60/10 alimentation ALIDR120-14, ALIDRP240-24

- Important : pas de possibilité de mettre un codeur à l’arrière du moteur
A partir de 618,23 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 
Rem.Prix -7% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
DOG258-12-30 618,23 € 1
DOG258-12-50 618,23 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Variateur de vitesse 10A
Courant de sortie permanent maxi : 10 A
Type : Carte électronique 1 quadrant
Alimentation 24V DC
Courant de sortie : 10 A
Produit : 24 V
Potentiomètre


Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| DOG258-12-30| DOG258-12-50
DOG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DOG258.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurDC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.