l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Crémaillères
Crémaillères
Crémaillère plastique
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Crémaillère plastique
- Matière Delrin
- Longueur 400mm
Description et Caractéristiques du produit
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 400mm
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :
Plastique delrin
Option
- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes (maxi. 400mm)
Caractéristiques complètes
A partir de
51,50 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
P (mm)
W (mm)
H (mm)
L (mm)
Module
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
ZR0.5-400
11,50
6
12
400
0,5
56,84 €
2
ZR0.8-400
11,20
6
12
400
0,8
51,50 €
2
ZR1-400
14,00
8
15
400
1
53,23 €
2
ZRR1.5-400
16,50
12
18
400
1,5
63,80 €
2
ZRR2-400
18,00
15
20
400
2
67,00 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage droit plastique
Matière : Plastique usiné (delrin)
Module : 1,50
Engrenage droit plastique
Matière : Plastique usiné (delrin)
Module : 2,00
Engrenage droit plastique
Matière : Plastique usiné (delrin)
Module : 1,00
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
| ZR0.5-400| ZR0.8-400| ZR1-400| ZRR1.5-400| ZRR2-400
ZR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ZR.pdf