l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Crémaillères
Crémaillères
Crémaillère section étroite
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Crémaillère section étroite
INOX
- Matière Inox
- Longueur 400mm
Description et Caractéristiques du produit
- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :
Inox 304L sauf module 0,25 : inox 303
Option
- Différentes longueurs
Caractéristiques complètes
A partir de
97,64 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
P
W
H
L
Module
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
SR0.5-400/304L
11,50
6,00
12
400
0,5
97,64 €
2
SR0.8-400/304L
11,20
6,00
12
400
0,8
103,38 €
2
SR1-400/304L
14,00
8,00
15
400
1
109,13 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage droit inox
Matière : Inox 304L
Module : 1,00
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
| SR0.5-400/304L| SR0.8-400/304L| SR1-400/304L
SR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/SR.pdf