l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Crémaillères
Crémaillères
Crémaillère section étroite
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Crémaillère section étroite
- Matière Acier
- Longueur de 400 à 1000mm
Description et Caractéristiques du produit
- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 1800mm ou 400mm selon
le module
- Raboutable en longueur de 1m
- Matières :
Acier S235 sauf module 1 et 1.25 (Acier
C40/45)
Option
- Autres longueurs à partir de 10 pièces, contactez-nous
Caractéristiques complètes
A partir de
34,45 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+6
+10
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
P
W
H
L
Module
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
R0.4-400
11,60
6,00
12,00
400
0,4
101,01 €
2
R0.5-400
11,50
6,00
12,00
400
0,5
34,45 €
1
R0.8-1000
11,20
6,00
12,00
1000
0,8
181,25 €
2
R1.25-1000
13,75
8,00
15,00
1000
1,25
204,79 €
2
R1-1000
14,00
8,00
15,00
1000
1
117,86 €
1
RR1.5-1000
16,50
18,00
18,00
1000
1,5
148,56 €
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
| R0.4-400| R0.5-400| R0.8-1000| R1.25-1000| R1-1000| RR1.5-1000
RC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/R_RR.pdf