l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignées pour volants
Poignée tournante pour volant à bras
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poignée tournante pour volant à bras
- Matière Inox 316
- Norme DIN98
Description et Caractéristiques du produit
Accessoire
- Voir volant à bras inox HLUss
Caractéristiques complètes
A partir de
26,03 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+5
+10
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
ØM3
ØD4
L1
L2
L3
SW
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
HLUM-M6/SS
16
M6
11
57
12
11,45
8
26,03 €
1
HLUM-M8/SS
21
M8
14
71
14
13,45
10
32,93 €
1
HLUM-M10/SS
25
M10
16
86
16
14,45
11
42,29 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Volant à bras
Matière : Inox 316
Type : à bras
Type de poignée : Sans poignée
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
| HLUM-M6/SS| HLUM-M8/SS| HLUM-M10/SS
HLUM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HLUMss.pdf