l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants
Volant à bras
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Volant à bras
INOX
- Matière Inox 316
- Type à bras
- Type de poignée Sans poignée
Description et Caractéristiques du produit
- Volant seul
- Selon DIN950
- Version avec et sans rainure de clavette DIN6885-1
- Matière :
Inox 1.4401 (316)
Finition : décolleté et polie
Accessoire
- Voir poignée tournante HLUMss
Caractéristiques complètes
A partir de
61,83 €
HT
Remise
Qté
+1
+3
+5
+10
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
ØD2
L1/L3
M
K
T
Rainure de clavette
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
HLU100-10/SS
100
10
17/33
M6
-
-
Sans/Without/Senza
61,83 €
1
HLU100-10K/SS
100
10
17/33
M6
3
11,4
Avec/With/Con
64,93 €
1
HLU125-12/SS
125
12
18/36
M8
-
-
Sans/Without/Senza
88,67 €
1
HLU125-12K/SS
125
12
18/36
M8
4
13,8
Avec/With/Con
91,79 €
1
HLU160-16/SS
160
16
20/40
M10
-
-
Sans/Without/Senza
130,73 €
1
HLU160-16K/SS
160
16
20/40
M10
5
18,3
Avec/With/Con
133,83 €
1
HLU200-18/SS
200
18
24/45
M10
-
-
Sans/Without/Senza
229,49 €
1
HLU200-18K/SS
200
18
24/45
M10
6
20,8
Avec/With/Con
234,07 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Volant plein inox avec poignée tournante
Matière : Inox 304
Type : Plein
Modèle : Poignée tournante
Poignée tournante pour volant à bras
Matière : Inox 316
Norme : DIN98
Volant à 3 branches à poignée tournante
Matière : Polyamide
Type : à bras
Modèle : Poignée tournante
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
| HLU100-10/SS| HLU100-10K/SS| HLU125-12/SS| HLU125-12K/SS| HLU160-16/SS| HLU160-16K/SS| HLU200-18/SS| HLU200-18K/SS
HLU
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HLUss.pdf