l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Cartérisation
Grenouillères et accessoires
Crochet pour grenouillère à anneaux
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Crochet pour grenouillère à anneaux
- Largeur 25,5mm
- Matière Acier
- Type Montage à plat
Description et Caractéristiques du produit
- Fermeture par accrochage
- Matières :
Acier zingué blanc
Accessoires
- Grenouillères GE32-ZB et GE32-SS
Caractéristiques complètes
A partir de
0,99 €
HT
Remise
Qté
+1
+51
+101
+250
+400
Rem.
Prix
-10%
-15 %
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Idéal pour grenouillère
Masse (g)
-
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
AC157-ZB
GE32-ZB
59
0,99 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Grenouillère rigide à anneau
Série : Standard
Matière : Acier
Crochet pour grenouillère rigide
Largeur : 25,5mm
Matière : Acier
Type : Montage à l'équerre
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
| AC157-ZB
AC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/AC156-157.pdf