Accueil SHOP Eléments de guidage Guidage linéaireGuidage miniature Drylin® NGuidage miniature Drylin® N

Guidage miniature Drylin® N -14,3% sur tarif 2024

- Largeur (mm) Largeur 17 mm
- Charge jusqu`à 50N

Glissière linéaire avec patin de glissement polymère

- Glissière linéaire avec patin de glissement polymère

- Encombrement réduit (hauteur et surface)

- Fonctionnement à sec et absence d’entretien

- Grande insensibilité à la poussière

- Résistance à la corrosion

- Faible usure à coefficient de frottement réduit

- Poids réduit grâce à une combinaison alu-plastique

- Vitesse et accélération très élevées possibles

- Eléments de glissement

échangeables en iglidur® J

- Matières :

Corps du chariot en plastique

Rails en aluminium anodisé

- Perçage standard symétrique C5=C6


Option

- Rail à longueur jusqu’à 1960mm maxi.
A partir de 4,67 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 
Rem.Prix -6% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
NK02-17-1000 53,68 € 2
NW02-17 4,67 € 2
NOTRE GAMME

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| NK02-17-1000| NW02-17
NK
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/NK17.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechDryLinN.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.